2TSR15ZMUU + 240MM

2TSR15ZMUU + 240MM
2TSR15ZMUU + 240MM

Riel perfilado, Microguía Bola Montaje, 2 Carriage, 1 Riel, 240 mm Long, Size: 15 mm, Normal Grade, Z Style, Espacio libre Preload, X=40 mm, Y=20 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]32 mm
[B1]15 mm
[B2]8.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]5 mm
[J]12 mm
[J1]9.5 mm
[L1]20 mm
[L3]25.7 mm
[N]25 mm
[S1]M3X4 
[Y]20 mm
[Y2]20 mm
Altura del montaje [A]16 mm
Dim. [X]40 mm
Longitud240 mm 
Longitud de plataforma [L]43 mm
Tolerancia [A]±40 μm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyMontaje 
GradeNormal 
Número de plataformas
PreloadEspacio libre 
Style NameEstándar 
Tamaño de riel (nominal)15 mm
Weight0.36 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km3500 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km4410 N
Valor nominal de carga estática6570 N
Valores nominales de momento de paso estático16.5 Nm
Valores nominales del momento de guiñada estático17.9 Nm
Valores nominales del momento de rodaje estático30.2 Nm
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?